Bibliothèque de pièces

MO-LM-049-2295
20mm Series Profile Guide Rail Assembly, 2295mm
The 20mm Series Profile Guide Rail system is a high capacity and high rigidity bearing system designed for the toughest applications, like large cartesian systems and range extenders for larger cobots. These rails come in six lengths: 360mm, 585mm, 855mm, 1530mm, 2295mm, and 3330mm. If a longer guiding system is needed the rails can be butt-joined. See the technical document page for more details.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| 20mm Profile Guide Rails | |
| Vention Maintenance Guide |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-049-2295 |
| Prix unitaire | $1,326.33 USD |
| Poids | 5.59366 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2295 x 31.5 x 30.2 mm |
| Matériau | Alloy Steel & Aluminum |
| Fixations associées | 36 x HW-FN-008-1014, 37 x HW-FN-008-1030, 37 x HW-FN-002-0006 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load Capacity | 27400 N |
| Max Linear Speed | 2000 mm/s |
| Compatible With | MO-LM-049-XXXX |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.