Bibliothèque de pièces

ST-GP-004-0003__2
2-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts
Vention's 2-way connector can connect 2 Vention extrusion at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 2-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications and threaded holes for panel surface mounting.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-GP-004-0003__2 |
| Prix unitaire | $32.00 USD |
| Poids | 0.176 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 49 x 49 x 45 mm |
| Matériau | 6061-T6 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodize |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-003-0030 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Pièces | Numéro de pièce | Qté | |
| M8 x 30mm Screw | HW-FN-003-0030 | 2 | View |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.