vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
180x180mm UR3 Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0004

180x180mm UR3 Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR3 mounting plate enables fast and easy installation of a UR3 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 180mm x 180mm. Certified by Universal Robots.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-001-0004
Prix unitaire$158.89 USD
Poids1.066 kg
Dimensions (L x l x H)180 x 180 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
NormesDowel pins are made out of stainless steel
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M6, Pitch Circle Diameter = 110

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$158.89 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    180x180mm UR3 Mounting plate, for Universal Robots | Vention