vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
157mm NEMA 34 Stepper Servo Motor
MO-SM-011-0000

157mm NEMA 34 Stepper Servo Motor

Vention

Stepper Servo motor, NEMA size 34, keyed-shaft, 13Nm, 10A, 2.8mH with integrated connectors for brake control and limit switches. It includes a 5-meter long signal-power hybrid cable that facilitates wire routing and four M6 X 20mm fasteners for mounting. Compatible with MachineMotion 2 (CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Motor and Control Components Datasheet
RoHS Certificate of Compliance -- Motors
EU Declaration of Conformity -- Motors
ETL Certification -- Motors

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-SM-011-0000
Prix unitaire$931.93 USD
Poids6.176036 kg
Dimensions (L x l x H)258 x 86 x 112 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationcETLus, CE, UL, CSA

$931.93 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    157mm NEMA 34 Stepper Servo Motor | Vention