Bibliothèque de pièces

HW-CP-001-0002
125mm Toggle Clamp
Toggle clamp with a 125mm bar, rated for up to 200kg. Compatible with Vention’s tooling plates and mounting block.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing jigs and fixtures |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-CP-001-0002 |
| Prix unitaire | $25.43 USD |
| Poids | 0.462 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 168 x 139 mm |
| Matériau | Steel |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-003-0010, 4 x HW-WS-001-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Clamping Force | 1960 N |
| Stroke | 125 mm |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.