Structure du 7ème axe - Pour un système de rail linéaire fermé de 855 mm (actionneurs à vis)
Structure du 7ème axe - Pour un système de rail linéaire fermé de 855 mm (actionneurs à vis)
13 136,23 $ USD
La structure de l'unité de transfert du robot Vention est conçue avec des extrusions d'aluminium à rainures en T. Compatible avec des marques de robots telles que Fanuc, Universal Robots, Doosan et bien d'autres. Axe polyvalent du 7ème cadre pour les clients souhaitant utiliser des composants modulaires. Robot non inclus.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-EX-270442 v21 |
Poids | 84.6 kg |
Dimensions (L x W x H) | 659 x 1274 x 832 mm |
Prix Unitaire | 13,136,23 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot 7th Axis |
Temps d'assemblage | 9:58 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-EX-270442 v21 |
Poids | 84.6 kg |
Dimensions (L x W x H) | 659 x 1274 x 832 mm |
Prix Unitaire | 13,136,23 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot 7th Axis |
Temps d'assemblage | 9:58 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses