Retour à l'aperçu

Formation de Boîtes

Simplifiez vos opérations d'emballage

Formation de Boîtes
Pourquoi la formation de boîtes ?

La solution de formation de boîtes de Vention aide à réduire les demandes de main-d'œuvre supplémentaire en fin de ligne avec la même facilité d'utilisation que votre palettiseur collaboratif. Associant vitesse et simplicité, la formeuse de boîtes peut être adapté à vos besoins de production exacts. Dotée de magasins extra-larges, la solution de Vention vous permet de former suffisamment de boîtes pour 2 palettes sans avoir à les recharger.

Qu'est-ce que la formation de boîtes résout ?

Réduisez les demandes de main-d'œuvre pour votre production de fin de ligne

Production efficace

Jusqu'à sept boîtes par minute avec option de magasin extra-large pour former des boîtes pour deux palettes sans rechargement.

Personnalisable

Adaptable à une large gamme de tailles de boîtes avec plusieurs options de magasin pour exécuter simultanément différentes références.

Solution clé en main

Fonctionnalité prête à l'emploi avec une interface intuitive vous permettant de créer de nouvelles références en quelques minutes.

Délai de mise en œuvre rapide

Livré en 14 semaines, vous offrant toute la flexibilité pour accélérer votre plan d'automatisation.

Configurations de la Formeuse de Boîtes

Configurez votre solution

CRX

Formation de Boîtes

Idéal pour :

Encombrement flexible et différentes tailles de boîtes.

Compatible avec :
Universalrobots Fanuc Doosan
Taille maximale de la boîte (mm) L : 600 | l : 600 | H : 600
Taille minimale de la boîte (mm) L : 150 | l : 150 | H : 90
Système de détection automatique Boîtes déformées, faible stock de ruban adhésif, faible stock de magasin
Système de fermeture Convoyeurs de table ou à courroie synchronisée
Systèmes de sécurité Scanners de zone, fermé ou semi-fermé

MODÈLES

Générez un modèle correspondant à vos besoins précis

Trouvez des modèles entièrement personnalisables en saisissant vos spécifications.

Marque du robot

CALCULER LE ROI

Découvrez votre retour sur investissement avec une formeuse de boîtes Vention

Votre processus

Calculez rapidement le ROI de votre projet
8
Heures par équipe
2
Équipes par jour
5
Jours de travail par semaine
30 $ /heure
Taux horaire de la main-d'œuvre
80%
Efficacité du travailleur
90%
Efficacité de l'équipement
+

Votre conception

Soumettez un design ID
=

Vos économies

Estimez vos économies sur cinq ans
517 296 $
Économies sur cinq ans
10 mois
Temps de récupération

Ressources Éducatives

Ressources pour mettre en route votre formeuse de boîtes

Explorez nos documents techniques, vidéo didactiques et guides de déploiement pour des informations détaillées sur les produits et les outils de Vention.