Lab Workstation - 2 m x 1.2 m (customized)
![Lab Workstation - 2 m x 1.2 m (customized)](https://assets.vention.io/uploads/design/snapshot/364971/lab-workstation-2-m-x-12-m-customized.png)
Lab Workstation - 2 m x 1.2 m (customized)
7 764,48 $ USD
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-WS-364971 v152 |
Poids | 150.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1352 x 2017 x 1366 mm |
Prix Unitaire | 7,764,48 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Workstations |
Temps d'assemblage | 9:38 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-WS-364971 v152 |
Poids | 150.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1352 x 2017 x 1366 mm |
Prix Unitaire | 7,764,48 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Workstations |
Temps d'assemblage | 9:38 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception