Hydraulic Skid Cart
Hydraulic Skid Cart
1 803,19 $ USD
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-IC-368903 v199.12 |
Poids | 32.9 kg |
Dimensions (L x W x H) | 955 x 822 x 1404 mm |
Prix Unitaire | 1,803,19 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | Industrial Carts |
Temps d'assemblage | 4:20 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-IC-368903 v199.12 |
Poids | 32.9 kg |
Dimensions (L x W x H) | 955 x 822 x 1404 mm |
Prix Unitaire | 1,803,19 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | Industrial Carts |
Temps d'assemblage | 4:20 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception