Cellule de traitement des machines FANUC CRX avec 2 présentateurs de pièces mobiles
Cellule de traitement des machines FANUC CRX avec 2 présentateurs de pièces mobiles
81 684,63 $ USD
Cellule robotisée de manutention de machines avec un FANUC CRX-10iA/L. Le robot est installé sur une station de travail ancrée au sol, avec des supports de montage dédiés pour le contrôleur FANUC et le pendentif. Deux (2) présentateurs de pièces mobiles, chacun avec 3 tiroirs bidirectionnels, sont inclus. Des goupilles de positionnement sont utilisées pour fixer les présentateurs de pièces au poste de travail. Idéal pour les applications de maintenance de machines avec une grande autonomie et un minimum de tâches pour l'opérateur. Toutes les pièces illustrées sont incluses, à l'exception de la machine CNC.
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-138212 v29 |
Poids | 353.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1296 x 2234 x 1909 mm |
Prix Unitaire | 81,684,63 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 34:58 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-138212 v29 |
Poids | 353.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1296 x 2234 x 1909 mm |
Prix Unitaire | 81,684,63 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 34:58 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses