Teilebibliothek

PR-ZI-013-0040
Zimmer Group ABB Recommended GoFa Collaborative Package 10mm Stroke Per jaw
The ecosystem package comes with a user-friendly interface and step-by-step guidance, allowing quick and easy programming with MATCH. Out of the box quick set up with the Gofa. The ecosystem package arrives ready to connect for a quick implementation. Intuitive software solutions, seamless integration, and a user-friendly design enable direct control and monitoring of all functions. The soltuion includes a gripperwith a 10mm stroke per jaw collaoborative gripper with an integrated tool changer. Extra tools can be purchased seperately.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| PR-ZI-013-0040 RSB-13-40-00001-A Gripper | |
| PR-ZI-013-0040 RSB-13-40-00001-A Robot Side |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | PR-ZI-013-0040 |
| Einzelpreis | $4,925.53 USD |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 300 x 200 mm |
| Material | Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Anodized |
$4,925.53 USD
Verkauft von VentionVersand aus Zimmer Group
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.