Teilebibliothek

ST-SE-003-0001
Wiremesh Panel for Safety Enclosure, 1220mm x 1830mm
Strong wiremesh panel for safety enclosures. Panels are 1220mm high by 1830mm wide. Wiremesh size is 25mm x 50mm, with 3mm diameter wire. Use the panels to create static enclosures or pivoting doors. Compliant with most safety regulations.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-SE-003-0001 |
| Einzelpreis | $98.76 USD |
| Gewicht | 14 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 31.4 x 1219 x 1829 mm |
| Material | 1010/1008 Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black Powder Coated |
$98.76 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.