Teilebibliothek

ST-PN-012-2295__2
Wear and Protection Strip (Grey)
Grey plastic wear strip which clips into Vention's extrusions T-slot. Ideal for conveyor guides, racking systems and any case where direct contact with the extrusions should be prevented. Sold in lengths of 2.295m.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Material Handling |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-PN-012-2295__2 |
| Einzelpreis | $45.73 USD |
| Gewicht | 0.515 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 2295 x 44 x 14.83 mm |
| Material | TPE Shore A90 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Grey |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Stroke | 2295 mm |
$45.73 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.