Teilebibliothek

CE-MD-007-1001
VFD for Dorner3200 AC Motor, Canada and USA
The 120V input VFD powers a 1/2HP 3-phase AC motor. It comes fully pre-wired
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| AC Motor and VFD for Material Handling | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor Assembly Instructions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-MD-007-1001 |
| Einzelpreis | $613.33 USD |
| Gewicht | 0.56501997 kg |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Supply Voltage | 120 V |
| VFD Certification | CE, CSA, UL, EAC, RoHS2, IE2 |
$613.33 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.