vention-logo-sm
Teilebibliothek
UR Safety add-on for Machine Tending
RS-MT-001-0011

UR Safety add-on for Machine Tending

Vention

The safety add on package for machine tending adds two Datalogic area scanners and an E-Stop Module to the machine base. These scanners provide a 360 degree field. Program them via software to ensure the safe operation of your robot arm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Machine Tending Hardware Kit Datasheet
Datalogic Laser Scanner & Light Curtain User Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerRS-MT-001-0011
Einzelpreis$5,089.45 USD
Gewicht6.8 kg
Abmessungen (L x B x H)206 x 153 x 115 mm
MaterialVarious
OberflächenbeschaffenheitVarious
Spec AttributeSpec Value
Performance
Reach5500 mm
Spec AttributeSpec Value
Gripper Mechanical Information
IP Rating (Electronics)65

$5,089.45 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.