Teilebibliothek
Swivel Stem Caster Wheel with Brake, 50kg Capacity
MO-WL-005-0001

Swivel Stem Caster Wheel with Brake, 50kg Capacity

Blickle

Light-duty stem swivel caster wheel, with brake. The housing is made of glass-filled Polyamide, the wheel center of Polypropylene and wheel tread of non-marking TPE. Maximum capacity per wheel: 50kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-005-0001
Einzelpreis$23.96 USD
Gewicht0.195 kg
Abmessungen (L x B x H)95 x 44 x 123 mm
MaterialPlastic & Rubber & Steel

$23.96 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.