vention-logo-sm
Teilebibliothek
Strong Hand Tool 47'' x 38'' Welding Table with 5/8'' Holes
PR-SH-001-0003

Strong Hand Tool 47'' x 38'' Welding Table with 5/8'' Holes

Strong Hand Tools

All BuildPro® Tables are constructed from 5/8" thick steel plate, with Ø5/8" CNC machined and holes chamfered in a 2" grid pattern. All Slotted tables have 1.7" slots between plates. Actual Table Surface Dimension: 47" x 38" Tabletop Side Height: 6-1/4"

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
PR-SH-001-0003 TMA54738 Buildpro-Reversible-Plate
PR-SH-001-0003 TMA54738 TM-setup-instructions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-SH-001-0003
Einzelpreis$3,150.77 USD
Gewicht228 kg
Abmessungen (L x B x H)1193.8 x 965.2 x 177.8 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitNitride

$3,150.77 USD

Verkauft von VentionVersand aus Strong Hand Tools
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.