vention-logo-sm
Teilebibliothek
Stepper Motor Power Harness (In-Phase)
CE-CA-026-0001

Stepper Motor Power Harness (In-Phase)

Vention

In-phase power harness to connect two steppers motors on a single MachineMotion drive output. The In-Phase harness drives both motors in the same direction.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CA-026-0001
Einzelpreis$133.07 USD
Gewicht0.452 kg
Abmessungen (L x B x H)245 x 100 x 35.3 mm
MaterialPlastic

$133.07 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.