vention-logo-sm
Teilebibliothek
Spacer for Light Duty Telescopic Slide
MO-LM-021-0012

Spacer for Light Duty Telescopic Slide

Vention

This spacer is used for the light-duty telescopic slides. It is installed on the inner side of light-duty telescopic slides to keep the Vention's extrusions length increment.

Keine technischen Dokumente für dieses Teil verfügbar.Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-021-0012
Einzelpreis$3.00 USD
Gewicht0.004 kg
Abmessungen (L x B x H)11.4 x 13 x 11.4 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitBlack Anodized

$3 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Spacer for Light Duty Telescopic Slide | Vention