vention-logo-sm
Teilebibliothek
Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator, 290mm Length
MO-LM-045-0290

Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator, 290mm Length

Vention

Vention's enclosed timing belt actuator with an in-inline gantry is an all-in-one solution. This product includes the guideways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Its compact design is ideal for applications with limited space. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator
Vention Maintenance Guide

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-045-0290
Einzelpreis$1,665.23 USD
Gewicht9.105 kg
Abmessungen (L x B x H)537.5 x 90 x 112.5 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized 10 um
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-003-0010
Leichtbefestigungen6 x HW-FN-003-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force215 N
Load Capacity1200 N
Stroke200 mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed650 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio208 mm/turn

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00106View

$1,665.23 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator, 290mm Length | Vention