Teilebibliothek

PR-SK-001-0550
Small Collaborative Electric Gripper for FANUC CRX
The Co-Act EGP-C 40 NN FCRXID is a 2-Finger, 24VDC Electric Collaborative gripper, powered by SCHUNK. Designed for easy integration with FANUC CRX-10iA & CRX-10iA/L Cobots. Incremental force adjustment (25-100% of 140N), 6 mm stroke/Finger. Recommended Workpiece weight 0.7 kg (Friction grip). The gripper is equipped with a FANUC CRX specific flange adapter and pre-wired M8 communication cable. Kit includes set of 2 Fingers for part size range 11.5-23.5 mm (AUB CoAct EGP 40/24).
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | PR-SK-001-0550 |
| Einzelpreis | $2,081.21 USD |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 96 x 93 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Stroke | 6 mm |
| Grip Force | 140 N |
| IP Rating | IP30 |
| Compatible With | FANUC CRX-10ia & CRX-10ia/L |
| Included in the Box | Gripper & Set of Fingers |
$2,081.21 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.