vention-logo-sm
Teilebibliothek
Right Gate Bolt with Lockable Interlock
ST-SE-006-2001

Right Gate Bolt with Lockable Interlock

Vention

Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. This interlock must be used with Vention's Access Request Module (CE-SA-017-0001) and can easily be connected using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-006-2001
Einzelpreis$775.00 USD
Gewicht2.1 kg
Abmessungen (L x B x H)250 x 300 x 100 mm

$775 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.