vention-logo-sm
Teilebibliothek
Push Pull Toggle Clamp
HW-CP-003-0001

Push Pull Toggle Clamp

Vention

Vention's push pull toggle clamp can be used for clamping parts or locking linear guided gantries in place. Comes with adjustable rubber bumper. Note: Part HW-CP-003-0002 is identical, but with reversed mounting bracket. Has a holding capacity of 250kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-CP-003-0001
Einzelpreis$101.56 USD
Gewicht0.474 kg
Abmessungen (L x B x H)153.5 x 65.5 x 89 mm
MaterialAluminum, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Clamping Force2450 N
Stroke32 mm

$101.56 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.