vention-logo-sm
Teilebibliothek
Pneumatic Actuator NPN Position Sensor
CE-SN-008-0001__2

Pneumatic Actuator NPN Position Sensor

Vention

Powered by SMC, this Normally Closed position sensor can be easily installed on our pneumatic cylinder actuators. It accurately senses the magnetic field of the piston when it passes beneath the sensor. A red LED illuminates when turned ON. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-008-0001__2
Einzelpreis$56.64 USD
Gewicht0.094000004 kg
Abmessungen (L x B x H)20 x 5 x 12 mm
MaterialPlastic
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithDigital I/O Module V2 (CE-MD-001-0000__2)
Included in the BoxPre-wired 5-meter cable with M12 connector, Guided cylinder sensor adapter

$56.64 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.