vention-logo-sm
Teilebibliothek
Plastic Coated Steel Wire Mesh Panel, 920 x 965mm, 25mm Grid
ST-PN-002-0004

Plastic Coated Steel Wire Mesh Panel, 920 x 965mm, 25mm Grid

Vention

This wire mesh panel is used to create safety panels. Place this mesh in an extrusion frame to create a complete panel. Outer dimensions of the mesh are 920 x 965mm and mount directly in the T-Slot of Vention Extrusions. For an even more secure panel, use Vention Panel Retainers ST-PN-007-0001.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-002-0004
Einzelpreis$96.25 USD
Gewicht4.4 kg
Abmessungen (L x B x H)920 x 965 x 6.35 mm
MaterialPowder Coated Steel

$96.25 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.