vention-logo-sm
Teilebibliothek
OnRobot Tool Flange Connection for FANUC CRX
ST-RB-028-0011

OnRobot Tool Flange Connection for FANUC CRX

OnRobot

This tool flange connection will allow you to use OnRobot's end-of-arm tools directly through the tool I/O of the robot. Compatible with Fanuc's CRX-10ia and CRX-10ia/L. This simplified kit includes a USB stick and a tool flange cable, and is only compatible with the following OnRobot grippers: RG2, RG6, VG10, VGC10, 3FG15, 2FG7, SG and MG10. If you want to use a different OnRobot gripper, a force torque sensor or the dual quick changer, you will need a compute box which is only included in OnRobot's robot kits.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-028-0011
Einzelpreis$98.00 USD
Gewicht0.13 kg

$98 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.