vention-logo-sm
Teilebibliothek
OnRobot Robot Kit with Compute Box
ST-RB-028-0002

OnRobot Robot Kit with Compute Box

OnRobot

The robot kit enables you to use any OnRobot grippers with all Universal Robots, Fanuc CRX and Doosan. It includes a compute box, 5m cable, USB stick, power supply, I/O wires, terminal blocks, I/O wires, cable straps, etc. The compute box can communicate via Ethernet or Digital I/O interface. It is connected to the robot controller and to the tool quick changer. A computer is required to access WebLogic App and configure your gripper through the compute box.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-028-0002
Einzelpreis$1,071.00 USD
Gewicht0.2 kg
Abmessungen (L x B x H)112 x 100 x 33 mm

$1,071 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    OnRobot Robot Kit with Compute Box | Vention