vention-logo-sm
Teilebibliothek
OnRobot Dual Tool Changer
ST-RB-028-0003

OnRobot Dual Tool Changer

OnRobot

Requires a Compute Box ST-RB-028-0002. The Dual Quick Changer enables you to use multiple OnRobot end-of-arm tools together in a single cycle. Ideal for CNC machine tending to speed up cycle time. With this innovative solution allows for more customizability in design, enabling you to use two RG2 grippers or an RG6 gripper with a VG10 for example. The tool flange is a 50mm bolt pattern with 6mm bolt, compatible with most cobots. OnRobot robot kit is required to use the dual tool changer.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-028-0003
Einzelpreis$2,865.00 USD
Gewicht0.41 kg
Abmessungen (L x B x H)127 x 71 x 96 mm
MaterialAluminium, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Payload20 Kg
Repeatability Including Backlash0.02 mm
IP RatingIP67
Max Permissible Force400 N
Max Permissible Torque50 Nm
Amperage4.5 A

$2,865 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.