vention-logo-sm
Teilebibliothek
On/Off Pneumatic Valve, Normally Closed
CE-AR-002-0000__3

On/Off Pneumatic Valve, Normally Closed

Vention

3-Port, 2-Position Normally Closed On/Off Pneumatic Valve with Internal Pilot. Can be controlled using Vention's IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2). Includes 4 meters of 12mm OD tubing.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-AR-002-0000__3
Einzelpreis$301.27 USD
Gewicht1.2805792 kg
Abmessungen (L x B x H)157 x 115 x 38 mm
MaterialVarious (die-cast aluminum valve housing, 6061-T6 backing plate)
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Power Consumption1.55 W
IP RatingIP65
Temperature Range-10 to 50 °C
Included in the Box1x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 1x M8 x 14mm Screw (HW-FN-003-0014), 3 meters of 12mm OD polyurethane tubing

$301.27 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.