Teilebibliothek

CE-MD-014-0001
Momentary Pushbutton Module
The Momentary Pushbutton Module, CE-MD-014-0001, extends MachineMotion 2’s functionality with two momentary pushbuttons. This plug-and-play module only requires a single connection to the MachineMotion 2 controller. Compatible modules, such as the Smart Power Switch (CE-MD-005-0000) & additional Pushbutton modules can also be daisy chained to each other, making it possible to connect up to eight modules per MachineMotion 2 controller.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Momentary Pushbutton Module Datasheet | |
| EU Declaration of Conformity -- Control Modules |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-MD-014-0001 |
| Einzelpreis | $707.68 USD |
| Gewicht | 0.55 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 88 x 60 x 135 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Certification | CE |
$707.68 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.