Teilebibliothek

CE-CA-022-5000
MachineMotion Control Device Extension Cable, 5m
5m cable for connecting I/O devices to the MachineMotion 1 or MachineMotion 2 controller. Connect in between any device that uses an 8 pin M12 connection such as the teach pendant, NEMA 34 power-off brake, encoder, or I/O expander. Cable diameter of 8mm
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-CA-022-5000 |
| Einzelpreis | $56.33 USD |
| Gewicht | 0.28 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 100 x 10 mm |
| Material | N/A |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Cable Length | 5000 mm |
$56.33 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.