Teilebibliothek

ST-RB-051-0040
Machine Tending Drawer Part Blank 3/8 PolyEco"
This PolyEco drawer blank allows you to cut your own work holding and fix it to Vention's Machine Tending drawers. Use in combination with our stand off kits (RS-MT-100-0025 & RS-MT-100-0050) to retain your parts.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-051-0040 |
| Einzelpreis | $91.05 USD |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 520 x 700 x 9.5 mm |
| Material | 3/8 Polyeco |
| Oberflächenbeschaffenheit | As Machined |
| Zugehörige Befestigungselemente | 6 x HW-FN-015-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Included in the Box | Drawer blank, 6x M8 Flat head screws for retaining the blank in the drawer |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M8 1.25 x 18mm Flat Head Screw | HW-FN-015-0018 | 6 | View |
$91.05 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.