Teilebibliothek

HW-CP-002-0001
M8 Spider Knob
The spider knob handle provides a strong grip on the M8 screw. It can be used in applications where the assembly needs to be adjusted frequently.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing jigs and fixtures |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-CP-002-0001 |
| Einzelpreis | $18.02 USD |
| Gewicht | 0.051 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 44 x 44 mm |
| Material | Aluminum and steel |
$18.02 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.