Teilebibliothek

HW-FN-005-0018
M6 x 1.0 x 18 mm, Low Profile Socket Head
Socket Head Screw, M6 × 18 mm (1/4"-20 × 0.71 in). Screws have a black oxide finish.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-005-0018 |
| Einzelpreis | $0.73 USD |
| Gewicht | 0.00248 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 22 x 10 x 10 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Plain |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.