Teilebibliothek

HW-FN-008-0012
M5-0.8 X 12mm Screw - Low Profile
Low-Profile Socket Head Screw, M5 × 12 mm (equivalent length: 0.47 in). Screws are 18-8 stainless steel.
Keine technischen Dokumente für dieses Teil verfügbar.Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-008-0012 |
| Einzelpreis | $0.66 USD |
| Gewicht | 0.0062 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 15.5 x 8.5 x 8.5 mm |
| Material | 18-8 Stainless Steel |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.