vention-logo-sm
Teilebibliothek
M18 PNP Diffuse Photo-Electric Sensor (Sn = 300mm)
CE-SN-007-0004__2

M18 PNP Diffuse Photo-Electric Sensor (Sn = 300mm)

Vention

M18 PNP diffuse photo-electric proximity sensor. Utilizes non-visible light to detect objects that are present close to its lense. Range is 300 mm. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sensors Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-007-0004__2
Einzelpreis$231.13 USD
Gewicht0.505 kg
Abmessungen (L x B x H)115 x 18 x 18 mm

$231.13 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.