vention-logo-sm
Teilebibliothek
M18 NPN Retro-Reflective Photo-Electric Sensor (Sn = 2500mm)
CE-SN-003-0001__2

M18 NPN Retro-Reflective Photo-Electric Sensor (Sn = 2500mm)

Vention

M18 NPN retro-reflective photo-electric sensor. Utilizes visible red light to detect objects that are present between its lens and the reflector. Range is up to 2500 mm. Includes the reflective disk and a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sensors Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-003-0001__2
Einzelpreis$149.95 USD
Gewicht0.31605 kg
Abmessungen (L x B x H)110 x 110 x 30 mm

$149.95 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    M18 NPN Retro-Reflective Photo-Electric Sensor (Sn = 2500mm) | Vention