Teilebibliothek

CE-SN-007-0001__2
M18 NPN Diffuse Photo-Electric Sensor (Sn = 300mm)
M18 NPN diffuse photo-electric proximity sensor. Utilizes non-visible light to detect objects that are present close to its lense. Range is 300 mm. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Sensors Datasheet |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-SN-007-0001__2 |
| Einzelpreis | $231.13 USD |
| Gewicht | 0.295 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 110 x 110 x 30 mm |
$231.13 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.