Teilebibliothek

ST-RB-053-0002
Leg Adaptor Plates for 5/8" Welding Table
These four extrusion adaptor plates are designed to mount Vention extrusions to the 5/8'' Welding Table Top. Theys are compatible with 45x45mm light and heavy-duty extrusions, 45x90mm extrusions and 90x90mm extrusions ecosystems. They are mounted using M8 bolts and pre-installed ⅝” pins.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Leg Adaptor Plates for 5/8" Welding Table |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-053-0002 |
| Einzelpreis | $188.78 USD |
| Gewicht | 1.92 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 146 x 48 mm |
| Material | Aluminum, Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Anodized, As machined |
| Zugehörige Befestigungselemente | 8 x HW-FN-003-0025, 16 x HW-FN-015-0040, 8 x HW-FN-015-0025 |
$188.78 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.