vention-logo-sm
Teilebibliothek
Left Timing Belt Sensor Bumper
MO-LM-015-0001__2

Left Timing Belt Sensor Bumper

Vention

Mount on either end of the timing belt actuators to allow for a protective end stop that won't damage your equipment thanks to the included rubber bumpers. A recessed flange can also accommodate any of Vention's M18 linear sensors and offer a parallel sensing option that will not damage the sensor at the end of travel.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-015-0001__2
Einzelpreis$27.23 USD
Gewicht0.058 kg
Abmessungen (L x B x H)102 x 19 x 30 mm
Material6061-T6 & Rubber
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$27.23 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.