Teilebibliothek

ST-SE-006-2002
Left Gate Bolt with Lockable Interlock
Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. This interlock must be used with Vention's Access Request Module (CE-SA-017-0001) and can easily be connected using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Safety Enclosure Ecosystem |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-SE-006-2002 |
| Einzelpreis | $775.00 USD |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 250 x 300 x 100 mm |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.