vention-logo-sm
Teilebibliothek
KIPP M8 x 15mm Mushroom Knob, with 33mm Diameter (Black)
PR-KP-005-0008

KIPP M8 x 15mm Mushroom Knob, with 33mm Diameter (Black)

KIPP

The Mushroom Knob is a durable, easy-to-grip thermoplastic knob designed for manual adjustments in machine, plant, and fixture construction. Fully compatible with Vention Modular Ecosystem, it can be used as a clamping, retaining, and fastening element in various applications, including toolmaking and machinery. With its ergonomic design this knob combines both functionality and aesthetic appeal. It is also available in various colors to suit different preferences and needs.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
PR-KP-005-00XX K0251 Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-KP-005-0008
Einzelpreis$6.69 USD
Gewicht0.0194 kg
Abmessungen (L x B x H)48 x 33 x 33 mm
MaterialSteel & Thermoplastic
OberflächenbeschaffenheitZinc / Blue Passtivate

$6.69 USD

Verkauft von VentionVersand aus KIPP
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.