vention-logo-sm
Teilebibliothek
Keyence Light Curtains - 1465mm
PR-KE-001-0004

Keyence Light Curtains - 1465mm

Keyence

The Keyence safety light curtain is composed of a sender/receiver pair of 72 beam axes offering hand protection resolution. This product requires 24 VDC, with an operating distance of 0.2 to 15m, with a category 4 safety rating and IP65/IP67. Also includes the brackets to mount the light curtain on a Vention structure.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual
GL-R - User Manual
GL-R - Instruction Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-KE-001-0004
Einzelpreis$2,811.18 USD
Gewicht2.07176 kg
Abmessungen (L x B x H)1440 x 32 x 38 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box1x Keyence Light Curtains - 1465mm (PR-KE-001-1004), 2x Keyence Light Curtain Main Unit Connection Cable 5m PNP (PR-KE-002-0005), 2x Keyence Light Curtain Mounting Bracket (PR-KE-002-0006), 4x M6 1.0 x 16mm Screw (HW-FN-005-0016), 4x M6 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0004), 4x M6 Washer with 12mm Outside Diameter (HW-WS-005-0001)

$2,811.18 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Keyence Light Curtains - 1465mm | Vention