Teilebibliothek
Keyence Laser Area Scanner - Parent (stand-alone)
PR-KE-001-0001

Keyence Laser Area Scanner - Parent (stand-alone)

Keyence

The Keyence Laser Area Scanner (parent version) is a compact and discrete safety device. Featuring an 8.4m radius safety zone, total and partial muting (optional), and multiple zone monitoring, it can be used in a multitude of applications that require restricted access such as palletizers and robot cells. Keyence's Laser Scanner can be used with Vention’s MachineMotion 2 controllers (CE-CL-010-0004 & CE-CL-010-0001) and Safety Module (CE-SA-008-0000_2) to create a safe work environment. It can also be used as a standalone unit connected to a robot controller. Users will be able to define safety and muting zones with custom geometries suitable for a large array of applications. An e-stop module & reset (CE-SA-007-0000) is recommended. Add child units to create use multiple area scanners in sync. Additional kits compatible with this scanner are the area scanner muting kit (CE-AP-002-0000) and bank switching cable (CE-CA-067-5000)

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual
SZ-V - User Manual
SZ-V - Instruction Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-KE-001-0001
Einzelpreis$4,050.71 USD
Gewicht0.0708 kg
Abmessungen (L x B x H)125 x 143 x 185 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Robot Reach8400 mm
Included in the Box1x Keyence Laser Area Scanner - Parent (PR-KE-001-1001), 1x Keyence Area Scanner SZV Protection Cover (PR-KE-002-0001), 1x Keyence 18-core Power cable 5m (PR-KE-002-0002), 1x Keyence USB cable (USB-A to Mini-B) 2m (PR-KE-002-0003), 4x M8 x 16mm Screw (HW-FN-003-0016), 4x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001)

$4,050.71 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.