vention-logo-sm
Teilebibliothek
Industrial Robot Pedestal, 1000 mm (FANUC M-710iC & M-20iD)
ST-RB-031-0000

Industrial Robot Pedestal, 1000 mm (FANUC M-710iC & M-20iD)

Vention

Designed for use with FANUC’s M-20iD and M-710iC robots, this pedestal elevates the robot arm one meter. This gives the arm the ability to palletize product to any required height. Anchors used must have a pull out capacity of 4000 kg (8800 lbs) or greater. M20 Jack screw holes are provided to allow levelling of the base after which it must then be shimmed.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-031-0000
Einzelpreis$5,811.51 USD
Gewicht207 kg
Abmessungen (L x B x H)1200 x 1200 x 990 mm
MaterialA36 Steel
OberflächenbeschaffenheitPainted Black

$5,811.51 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Industrial Robot Pedestal, 1000 mm (FANUC M-710iC & M-20iD) | Vention