vention-logo-sm
Teilebibliothek
HDPE Panel, Black 1/8'' [3.18mm]
ST-PN-001-0007

HDPE Panel, Black 1/8'' [3.18mm]

Vention

HDPE is a high impact resistant material suitable for tabletops, shelves, walls and space dividers. Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Choosing Panel Materials and Panel Strips
HDPE Panel Datasheet - Europe
HDPE Panel Datasheet - North America

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-001-0007
Einzelpreis$5.67 USD / sq. ft.
Gewicht0.275 kg
Abmessungen (L x B x H)305 x 305 x 3.18 mm
MaterialBlack HDPE
OberflächenbeschaffenheitSMOOTH

$5.67 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.