vention-logo-sm
Teilebibliothek
Grooved Rollers for Belt-driven Conveyors, 585mm
MO-CV-001-0585__2

Grooved Rollers for Belt-driven Conveyors, 585mm

Vention

High quality conveyor roller designed to be mounted on Vention extrusions. Outside diameter is 50mm. Distance between extrusions is 585mm. Each roller can support loads up to 20kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-001-0585__2
Einzelpreis$35.42 USD
Gewicht1.379 kg
Abmessungen (L x B x H)50 x 600 x 50 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitZinc plated
NormenWith a 90mm spacing between the rollers, it is recommended that the item supported has a length of at least 270mm (3x90mm) for smooth rolling. The point is to have three rollers supporting the item at all times.

$35.42 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.