Teilebibliothek

MO-CV-001-0585
Grooved Rollers for Belt-driven Conveyors, 585mm
High quality conveyor roller designed to be mounted on Vention extrusions. Outside diameter is 50mm. Distance between extrusions is 585mm. Each roller can support loads up to 20kg.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-CV-001-0585 |
| Einzelpreis | $78.35 USD |
| Gewicht | 1.379 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 50 x 600 x 50 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Zinc plated |
$78.35 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.