Teilebibliothek

ST-PN-006-0002
Foam Core Board, Black 6mm
These PVC foam-core panels are the lightest way to separate space. They are completely opaque. Use them as an economic way to close-up your trade-show booths. Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-PN-006-0002 |
| Einzelpreis | $15.16 USD |
| Gewicht | 0.76 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 305 x 305 x 6 mm |
| Material | Foam core |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
$15.16 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.