vention-logo-sm
Teilebibliothek
FANUC M-710iC/45M Industrial Robot Arm
RA-FA-045-0003

FANUC M-710iC/45M Industrial Robot Arm

Fanuc

The M-710iC/45M is an industrial robot by Fanuc in the M-710 series with a payload of 45kg and reach 2606mm. Its outstanding axis speeds and compact design makes it suitable for a wide range of applications requiring heavy material handling at high cycle times.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
M-710iC45M Technical Specifications Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerRA-FA-045-0003
EinzelpreisContact Us
Gewicht600 kg
Abmessungen (L x B x H)2000 x 1000 x 2000 mm
Spec AttributeSpec Value
Performance
Reach 2606 mm
Max Payload 45 kg
Robot Weight570 kg
Degrees of Freedom6
Typical Average Power Consumption2500 W
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range360 degrees
J2 Movement Range225 degrees
J3 Movement Range440 degrees
J4 Movement Range800 degrees
J5 Movement Range250 degrees
J6 Movement Range800 degrees
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot IP Rating54
Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.